??
Selezione modello CAD
K1084.062615151
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1084 - Cerniera in acciaio inox
Lista materiale
K1084.062615151
BESTKIPP
N. d'ordine
K1084.062615151
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
W
Angolo di rotazione
°
A
Distanza
52 mm
A1
Distanza
15.0 mm
A2
Distanza
15.0 mm
A3
Lunghezza
26.0 mm
A4
Lunghezza
26.0 mm
B
Larghezza
48 mm
F1
F1 max. kN
0.700 kN
F2
F7 (foro per il supporto del bullone di fissaggio o della vite di serraggio)
0.560 kN
GEW
Poids
0.1358 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245219445
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions